Schimbător de căldură cu microcanale, MCHE D1400-C, Pachet multiplu

021U0084

Capacitate nominală R410A [kW]: 14.80, Presiune design [MPa]: 4.5, Interval temperatură [°C]: -40 - 121

Detalii produs

Greutate brută 7.066 Kilogram
Greutate netă 4.536 Kilogram
Volume 36.6 Liter
EAN 5702424291921

 

Accesorii produs nu
Adâncime bobină [in] 0.63 in
Adâncime bobină [mm] 16 mm
Agenți frigorifici R410A
R134a
R290
R32
R452B
R454B
R1234yf
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R513A
R1234ze(E)
R22
R444B
R449B
R454A
R454C
R455A
R513B
R514A
R515A
R515B
R600a
Aprobare EAC
UL
PED
Cantitate pe format de ambalaj 8 buc
Capacitate nominală R410A [kW] 14.8 kW
Capacitate nominală R410A [TR] 4.21 TR
China RoHS compliance Yes
Condiții cap. nominal [IMP] Viteză aer = 492 ft/min
Temp, ambiantă = 95 °F
Delta t = 21,6 °F
Subrăcire = 9 °F
Condiții cap. nominal [SI] Viteză aer = 2,5 m/s
Temp. ambiantă = 35 °C
Delta t = 12 °C
Subrăcire = 5 °C
Denumire produs Schimbător de căldură cu microcanale
Denumire tip D1400-C
Dimensiune ieșire [in] 3/8 in
Dimensiune ieșire [mm] 9.52 mm
Dimensiune intrare [in] 3/8 in
Dimensiune intrare [mm] 9.52 mm
Direcție debit Flux unic
Domeniu de aplicare Refrigerare
Aer condiționat
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grup de fluide 1
2
Grupă de produse Heat exchangers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 250 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] -40 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 121 °C
Interval temperatură [°C] [Min] -40 °C
Lungime bobină [in] 31.5 in
Lungime bobină [mm] 800 mm
Material bară de montare Aluminiu
Material racord Cupru
Materialul carcasei Aluminiu
Nume fișier aprobare SA33862
CE-0062-PED-H-DMC 001-20-CHN-A
ЕАЭС KZ 7100841.13.12.01130
Număr de conducte [buc.] 79
Număr piesă DF0151
Pas paletă [mm] 1.1 mm
Presiune maximă de lucru [bar] 45 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 653 psig
Presiune design [MPa] 4.5 MPa
Presiune design [psig] 653 psig
Produs identic 021U0091
Servisabil nu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Temp. ambiantă operare [°C] [Max] 72 °C
Temp. ambiantă operare [°C] [Min] -40 °C
Temp. ambiantă operare [°F] [Max] 162 °F
Temp. ambiantă operare [°F] [Min] -40 °F
Tip MCHE D1400-C
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare LIPITURĂ, ODF
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Volum intern [cm³] 740 cm³
Volum intern [in³] 45.2 in³
Înălțime bobină [in] 30.34 in
Înălțime bobină [mm] 770.7 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality