Schimbător de căldură cu microplăci, MPHE H62L-CX
021H0379
Funcție: Condensator, Presiune de lucru max. [psi]: 696, Număr de plăci: 50, Material de brazare: Brazare cu cupru
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Funcție: Condensator, Presiune de lucru max. [psi]: 696, Număr de plăci: 50, Material de brazare: Brazare cu cupru
Greutate brută | 10.512 Kg |
Greutate netă | 9.82 Kg |
Volume | 17.931 Liter |
EAN | 5702424274801 |
Greutate brută | 10.512 Kg |
Greutate netă | 9.82 Kg |
Volume | 17.931 Liter |
EAN | 5702424274801 |
Agenți frigorifici |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Application | Heat pump |
Aprobare |
EAC PED KRAIA RoHS UA UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Denumire tip | H62L-CX |
Dimensiune con. H1 | Null |
Dimensiune con. H2 | Null |
Dimensiune con. H3 | Null |
Dimensiune con. H4 | Null |
Dimensiune con. H5 | Null |
Dimensiune con. H6 | Null |
Echipament | Ştuţ |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | Condensator |
Grupă de produse | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
Interval dimensiune con. Q1 | G1"1/4"-1"1/8" |
Interval dimensiune con. Q2 | G1"1/4"-1"1/8" |
Interval dimensiune con. Q3 | 1/2 in |
Interval dimensiune con. Q4 | 7/8 in |
Interval dimensiune con. Q5 | Null |
Interval dimensiune con. Q6 | Null |
Material de brazare | Brazare cu cupru |
Material placă | AISI 316L |
Model placă | X |
Notă privind funcția | Null |
Nr. model | 62 |
Număr de plăci | 50 |
Plate material no. | AISI 316L |
Presiune maximă de lucru [bar] | 48 bar |
Presiune de lucru max. [psi] | 696 psi |
Product Name Description | Schimbător de căldură cu microplăci |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | MPHE H62L-CX |
Tip con. H1 | Null |
Tip con. H2 | Null |
Tip con. H3 | Null |
Tip con. H4 | Null |
Tip con. H5 | Null |
Tip con. H6 | Null |
Tip con. Q1 | Conexiune filet externă G |
Tip con. Q2 | Conexiune filet externă G |
Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
Tip con. Q5 | Null |
Tip con. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |
Agenți frigorifici |
R11 R113 R114 R12 R123 R1233zd(E) R1234yf R124 R134a R152a R22 R227ea R245fa R401A R402A R402B R404A R407A R407B R407C R407F R408A R409A R412A R413A R417A R422D R290 R410A R444B R448A R449A R450A R452A R452B R454B R454C R455A R500 R502 R507A R513A R515B R600a R508B R1233ze can't be used |
Application | Heat pump |
Aprobare |
EAC PED KRAIA RoHS UA UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Denumire tip | H62L-CX |
Dimensiune con. H1 | Null |
Dimensiune con. H2 | Null |
Dimensiune con. H3 | Null |
Dimensiune con. H4 | Null |
Dimensiune con. H5 | Null |
Dimensiune con. H6 | Null |
Echipament | Ştuţ |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Funcție | Condensator |
Grupă de produse | Heat exchangers |
In scope of WEEE | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură design [°C] [Max] | 200 °C |
Interval de temperatură design [°C] [Min] | -196 °C |
Interval de temperatură design [°F] [Max] | 320 °F |
Interval de temperatură design [°F] [Min] | -390 °F |
Interval dimensiune con. Q1 | G1"1/4"-1"1/8" |
Interval dimensiune con. Q2 | G1"1/4"-1"1/8" |
Interval dimensiune con. Q3 | 1/2 in |
Interval dimensiune con. Q4 | 7/8 in |
Interval dimensiune con. Q5 | Null |
Interval dimensiune con. Q6 | Null |
Material de brazare | Brazare cu cupru |
Material placă | AISI 316L |
Model placă | X |
Notă privind funcția | Null |
Nr. model | 62 |
Număr de plăci | 50 |
Plate material no. | AISI 316L |
Presiune maximă de lucru [bar] | 48 bar |
Presiune de lucru max. [psi] | 696 psi |
Product Name Description | Schimbător de căldură cu microplăci |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | MPHE H62L-CX |
Tip con. H1 | Null |
Tip con. H2 | Null |
Tip con. H3 | Null |
Tip con. H4 | Null |
Tip con. H5 | Null |
Tip con. H6 | Null |
Tip con. Q1 | Conexiune filet externă G |
Tip con. Q2 | Conexiune filet externă G |
Tip con. Q3 | Conexiune lipitură |
Tip con. Q4 | Conexiune lipitură |
Tip con. Q5 | Null |
Tip con. Q6 | Null |
UK RoHS compliance | Yes |
UK RoHS exemption clause | No |