Bobină solenoid, BF024AS, Cablu, 3.00 m, Pachet multiplu
018F6272
Conexiune electrică: Cablu, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Conexiune electrică: Cablu, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP67
Greutate brută | 0.484 Kilogram |
Greutate netă | 0.429 Kilogram |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428024969 |
Greutate brută | 0.484 Kilogram |
Greutate netă | 0.429 Kilogram |
Volume | 2.003 Liter |
EAN | 5702428024969 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Aprobare | LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Conector electric | 3 cablu element central |
Conexiune bobină | CABLU |
Conexiune electrică | Cablu |
Conformitate | EN 60730-1 |
Consum de energie 50Hz [VA] | 21 VA |
Consum de energie [W] 50Hz | 12 W |
Culoare | Albastru |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Denumire tip | BF024AS |
Design bobină standard | VDE 0580 |
Diametrul cablului [mm] | 6.6 mm |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Lungime cablu [in] | 120 in |
Lungime cablu [m] | 3 m |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nume program piese |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Număr piesă de schimb | 018F6272 |
Product Name Description | Bobină solenoid |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 24 V |
Tip | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală sarcină | Continuu |
Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Accesorii produs | Accesorii bobină solenoid |
Aprobare | LLC CDC TYSK |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Categorie izolație bobinaj | Clasa H conform IEC 85 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasa carcasei | IP67 |
Conector electric | 3 cablu element central |
Conexiune bobină | CABLU |
Conexiune electrică | Cablu |
Conformitate | EN 60730-1 |
Consum de energie 50Hz [VA] | 21 VA |
Consum de energie [W] 50Hz | 12 W |
Culoare | Albastru |
Denumire produs dosar SCIP | Solenoid coils |
Denumire tip | BF024AS |
Design bobină standard | VDE 0580 |
Diametrul cablului [mm] | 6.6 mm |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fixare bobină | Clip-on |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Frecvență [Hz] | 50 Hz |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 80 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
Lungime cablu [in] | 120 in |
Lungime cablu [m] | 3 m |
Nr. dosar SCIP | 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
Nume program piese |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Număr piesă de schimb | 018F6272 |
Product Name Description | Bobină solenoid |
Rel. umiditate [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. Umiditate [% RH] [Min | 0 % |
Servisabil | nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tensiune alimentare 50Hz Max [V] | 24 V |
Tip | BF024AS |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare nominală sarcină | Continuu |
Zonă conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |