Termostat, RT14L
017L003466
Interval temperatură [°C]: -5 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT (zonă neutră), Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Interval temperatură [°C]: -5 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT (zonă neutră), Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66
Greutate brută | 0.986 Kilogram |
Greutate netă | 0.874 Kilogram |
Volume | 2.737 Liter |
EAN | 5702428042598 |
Greutate brută | 0.986 Kilogram |
Greutate netă | 0.874 Kilogram |
Volume | 2.737 Liter |
EAN | 5702428042598 |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Aprobare |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP66 |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Termostat |
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 1.5 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 1.5 °C |
Diferențial de contact [°C] | 1.5 °C |
Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
Funcție de contact | SPDT (zonă neutră) |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 86 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 23 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 30 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -5 °C |
Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Product Name Description | Termostat |
Servisabil | Sisteme de contact |
Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 150 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 302 °F |
Tip | RT14L |
Tip de senzor | Bec la distanţă |
Tip diferențial | Ajustabil |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Zonă neutră max. [°C] | 5 °C |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Aprobare |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP66 |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Termostat |
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 1.5 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 5 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 1.5 °C |
Diferențial de contact [°C] | 1.5 °C |
Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/4 in |
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
Funcție de contact | SPDT (zonă neutră) |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 86 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 23 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 30 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -5 °C |
Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Product Name Description | Termostat |
Servisabil | Sisteme de contact |
Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 150 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 302 °F |
Tip | RT14L |
Tip de senzor | Bec la distanţă |
Tip diferențial | Ajustabil |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Zonă neutră max. [°C] | 5 °C |