Termostat, RT123

017-522066

Interval temperatură [°C]: 150 - 250, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66

Detalii produs

Greutate brută 0.942 Kilogram
Greutate netă 0.83 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702423120802

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Aprobare CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 15 buc
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP66
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Descrierea produselor Termostat
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] 9 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] 1.8 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] 30 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] 6.5 °C
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] 3/8 x 4 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] 9.5 x 110 mm
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in] 78 3/4 in
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Auto
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură [°F] [Max] 482 °F
Interval de temperatură [°F] [Min] 302 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -58 °F
Interval temperatură [°C] [Max] 250 °C
Interval temperatură [°C] [Min] 150 °C
Lungime buzunar senzor min. [in] 4 13/32 in
Lungime buzunar senzor min. [mm] 112 mm
Lungime tub capilar [mm] 2000 mm
Nr. dosar SCIP c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Termostat
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C] 300 °C
Temperatură senzor max. [°F] 572 °F
Tip RT123
Tip de senzor Bec la distanţă
Tip diferențial Ajustabil
Tip încărcare Parţial
UK RoHS compliance Yes
Valoare nominală contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality