Termostat, RT115
017-519866
Interval temperatură [°C]: 10 - 35, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor cameră, Clasa carcasei: IP66
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Interval temperatură [°C]: 10 - 35, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor cameră, Clasa carcasei: IP66
Greutate brută | 0.96 Kg |
Greutate netă | 0.848 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120574 |
Greutate brută | 0.96 Kg |
Greutate netă | 0.848 Kg |
Volume | 2.761 Liter |
EAN | 5702423120574 |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Aprobare |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP66 |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Termostat |
Dif. @ Setare interval max. [°C] | 1.8 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] | 1.8 °C |
Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 95 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 50 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 10 °C |
Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Product Name Description | Termostat |
Servisabil | Sisteme de contact |
Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 92 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 198 °F |
Tip | RT115 |
Tip de senzor | Senzor cameră |
Tip diferențial | Fixat |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
Aprobare |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
China RoHS compliance | Yes |
Clasa carcasei | IP66 |
Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
Descrierea produselor | Termostat |
Dif. @ Setare interval max. [°C] | 1.8 °C |
Dif. @ Setare interval min. [°C] | 1.8 °C |
Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Funcție de contact | SPDT |
Funcție de resetare | Auto |
Grupă de produse | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 95 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | 50 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 35 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | 10 °C |
Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
Product Name Description | Termostat |
Servisabil | Sisteme de contact |
Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură senzor max. [°C] | 92 °C |
Temperatură senzor max. [°F] | 198 °F |
Tip | RT115 |
Tip de senzor | Senzor cameră |
Tip diferențial | Fixat |
Tip încărcare | Absorbţie |
UK RoHS compliance | Yes |
Valoare nominală contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |