Accesorii produs |
Accesorii comutatoare |
Agenți frigorifici |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
Aprobare |
CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PED PZH RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
Cantitate pe format de ambalaj |
15 buc |
Categorie |
IV |
China RoHS compliance |
Yes |
Clasa carcasei |
IP66 |
Con. electrică tată/mamă |
MAMĂ |
Conexiune electrică |
Intrare cablu înşurubată |
Conexiune electrică standard |
DIN 40430 |
Descrierea produselor |
Comutator presiune |
Diferențial [bar] |
1 bar |
Diferențial [psi] |
14.5 psi |
Dimensiune conexiune electrică |
2xPg 13.5 |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Element detectare presiune |
Burdufuri |
EN 60947 proprietăți electrice |
Izolaţie: 400V Grad de poluare: 3 Tensiune de impuls nominală: 4 kV Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
EN 60947 proprietăți fire |
Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2 Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2 Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Funcție de contact |
SPDT |
Funcție de resetare |
Max. manual |
Grup de fluide |
1 |
Grupă de produse |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
70 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
158 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-40 °F |
Interval reglare [bar] Pe [Max] |
28 bar |
Interval reglare [bar] Pe [Min] |
10 bar |
Interval reglare [psig] Pe [Max] |
406.1 psig |
Interval reglare [psig] Pe [Min] |
145 psig |
Nr. dosar SCIP |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Presiune maximă de lucru [bar] |
34 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
495 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
38 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
551 psig |
Presiune spargere [bar] |
136 bar |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Comutator presiune |
Servisabil |
Sisteme de contact |
Spec. electrică standard |
EN 60947-4/-5 |
Standard conexiune presiune |
DIN 8906 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
RT6S |
Tip conexiune presiune |
MANŞON |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare nominală contact |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |