Comutator presiune, RT6AB

017-503566

null: 10.00 - 28.00, Diferențial [bar]: 1.50, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Max. manual, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP54, Presiune maximă de lucru [bar]: 34.0

Detalii produs

Greutate brută 1.099 Kilogram
Greutate netă 0.989 Kilogram
Volume 2.999 Liter
EAN 5702428517515

 

Accesorii produs Accesorii comutatoare
Agenți frigorifici R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Agenți frigorifici aprobați UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Aprobare CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UKCA
Cantitate pe format de ambalaj 15 buc
Categorie IV
China RoHS compliance Yes
Clasa carcasei IP54
Con. electrică tată/mamă MAMĂ
Conexiune electrică Intrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standard DIN 40430
Descrierea produselor Comutator presiune
Diferențial [bar] 1.5 bar
Diferențial [psi] 14.5 psi
Dimensiune conexiune electrică 2xPg 13.5
Dimensiune conexiune presiune 3/8
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element detectare presiune Burdufuri
EN 60947 proprietăți electrice Izolaţie: 400V
Grad de poluare: 3
Tensiune de impuls nominală: 4 kV
Prot. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fire Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2
Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2
Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Funcție de contact SPDT
Funcție de resetare Max. manual
Grup de fluide 1
Grupă de produse Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] 158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] -40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max] 28 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min] 10 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max] 406.1 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min] 145 psig
Note conexiune presiune Niplu sudură d6,5/D10mm
Nr. dosar SCIP 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Presiune maximă de lucru [bar] 34 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 495 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe 38 bar
Presiune de testare max. [psig] 551 psig
Presiune spargere [bar] 136 bar
Presiune tată/mamă TATĂ
Product Name Description Comutator presiune
Servisabil Sisteme de contact
Spec. electrică standard EN 60947-4/-5
Standard conexiune presiune ISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RT6AB
Tip conexiune presiune G
UK RoHS compliance Out of scope
Valoare nominală contact AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality