RA, RLV-KB, ½", De colț

015G5309

Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.

Detalii produs

Greutate brută 0.516 Kilogram
Greutate netă 0.48 Kilogram
EAN 5702424625092

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Conținutul setului 2-elements
Culoare RAL 9016 alb
Denumire produs dosar SCIP Regus & RLV-KB 1/2" Set
Description Set with Danfoss Regus® sensor and H-piece valve, type RLV-KB.
Design De colț
Design senzor Danfoss Regus®
Dimensiune robinet ½"
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse TRV set
Nr. dosar SCIP 8e837ef7-1a56-4377-9fed-4f6dde15ab70
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Suport senzor Lichid
Temperatură setare senzor [°C] [Max] 28 °C
Temperatură setare senzor [°C] [Min] 8 °C
Tip Danfoss Regus® + RLV-KB
Tip ambalaj Cutie
Tip conexiune la robinet RA
Tip de racord Fără racord
Tip de senzor Senzor încorporat
Tip de vană fără robinet
Tip RLV RLV-KB
UL evaluated Out of scope

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality