Termostat radiator, Danfoss Link™ Connect, Tip de adaptor: RA, 868.42 MHz

014G0001

Acest produs a fost întrerupt.
Avem un articol înlocuitor.

Termostat electronic pentru robinet radiator pentru sistemul Danfoss Link, Z-wave

Detalii produs

Greutate brută 0.224 Kilogram
Greutate netă 0.222 Kilogram
Volume 0.505 Liter
EAN 5702420110257

 

Aplicație Rezidențial (grad poluare 2)
Aprobare Z-Wave
CE
EAC
Autonomia bateriei [ani] 2 ani
Baterii alimentare 2 baterii AA alcaline 1,5 V
Battery type or Name Alkaline AA (LR6/ZR6)
Cantitate baterie 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Clasa de protecție IP a termostatului 20
Clasificare siguranță Tip 1
Clasă software A
Consum electric [W] 1.2 W
Contain batteries Yes
Control PID
Culoare RAL 9016
Denumire produs dosar SCIP Living Connect RA
Description Termostat electronic pentru robinet radiator pentru sistemul Danfoss Link
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Frecvență transmisie [MHz] 868.42 MHz
Funcție fereastră deschisă Da
Grupă de produse Radiator thermostat
In scope of WEEE Yes
Indicator baterie descărcată Da
Integrare sistem Danfoss Link™
Interval măsurare temperatură 1 min
Interval setări temp. [°C] [Max] 28 °C
Interval setări temp. [°C] [Min] 4 °C
Mișcare ax Liniar, până la 4.5 mm, max.2 mm pe robinet (1 mm/s)
Nivel zgomot încălzire dB (A) JIS C 9612 <30
Nr. dosar SCIP 518fa057-3e77-4c66-8b8d-9a2bd71aef05
Putere consumată (standby) [mW] 3 mW
Standard de aprobare Marcaj CE
Standard wireless Z-wave
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiantă [°C] [Max] 40 °C
Temperatura ambiantă [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transport [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de transport [°C] [Min] -20 °C
Temperatură apă [°C] [Max] 90 °C
Termostat Regulator electronic programabil pentru robinet radiator
Tip Danfoss Link™ Connect
Tip control încălzire Termostat radiator
Tip de adaptor RA
Tip de afișaj LCD iluminat
Tip de servomotor Electromecanic
Transmisie [m] [Max] 30 m
Viteză servomotor [s/mm] 1 s/mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality