RAVI-VMT, 8.00 m³/h, 43 °C - 65 °C, 2.0 m, Filet exterior
013U8086
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m filet exterior
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m filet exterior
Greutate brută | 1.403 Kg |
Greutate netă | 1.403 Kg |
Volume | 2.368 Liter |
EAN | 5702421500606 |
Greutate brută | 1.403 Kg |
Greutate netă | 1.403 Kg |
Volume | 2.368 Liter |
EAN | 5702421500606 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit | Liniar |
Description | RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m filet exterior |
Diametru [mm] | 25 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
Dimensiuni racord | G 1 1/4 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.5 |
Funcție | Regulator de temperatură |
Funcție limitator de retur | Nu |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Da |
Grupă de produse | Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalare senzori de temperatură | Mai rece |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 0.8 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] | 65 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] | 43 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] | 150 mm |
Lungime tub capilar [m] | 2 m |
Material de etanșare con / scaun | NBR / Alamă W. No 2.0402 |
Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei | Alamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 10 bar |
Reglare debit | Nu |
Reglare temperatură | Da |
Standard de aprobare | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Standard de conexiune | ISO 228/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] | 3 " |
Timp de reacție închidere [s] | 3 " |
Tip | RAVI-VMT |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Valori Kv [m³/h] | 8 m³/h |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Caracteristica de debit | Liniar |
Description | RAVI-VMT PN10 25/8 43-65/2m filet exterior |
Diametru [mm] | 25 mm |
Diametru senzor temperatură [mm] | 9.5 mm |
Dimensiuni racord | G 1 1/4 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.5 |
Funcție | Regulator de temperatură |
Funcție limitator de retur | Nu |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Da |
Grupă de produse | Temperature controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Instalare senzori de temperatură | Mai rece |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 0.8 bar |
Interval setări temp. [°C] [Max] | 65 °C |
Interval setări temp. [°C] [Min] | 43 °C |
Lungime senzor temperatură [mm] | 150 mm |
Lungime tub capilar [m] | 2 m |
Material de etanșare con / scaun | NBR / Alamă W. No 2.0402 |
Material senzori de temperatură | Material Cupru No 2.0090 |
Material tub de impuls | Material Cupru No 2.0090 |
Materialul carcasei vanei | Alamă CuZn40Pb2 W. no 2.0402 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
Presiune nominală [bar] | 10 bar |
Reglare debit | Nu |
Reglare temperatură | Da |
Standard de aprobare | DIN 14597:2005-12 TR838 |
Standard de conexiune | ISO 228/1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Temperatura agentului de lucru la senzor [˚C] [Max] | 120 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
Temperatura ambiantă [°C] [Min] | 0 °C |
Temperatura de transport [°C] [Max] | 50 °C |
Temperatura de transport [°C] [Min] | -20 °C |
Timp de reacție deschidere [s] | 3 " |
Timp de reacție închidere [s] | 3 " |
Tip | RAVI-VMT |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
Valori Kv [m³/h] | 8 m³/h |