Flanșă, 22 mm, Lipit
006-1180
Standard de conexiune: EN 1254, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: FA 20
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Standard de conexiune: EN 1254, Spec. material: Alamă, Utilizat pentru produs: FA 20
Greutate brută | 1.26 Kilogram |
Greutate netă | 1.251 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422099796 |
Greutate brută | 1.26 Kilogram |
Greutate netă | 1.251 Kilogram |
Volume | 0.85 Liter |
EAN | 5702422099796 |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Design flanșă |
Canelură Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 22 mm |
Dimensiune șurub de fixare | M12 x 160 mm |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse |
2 flanşe 2 garnituri 2 şuruburi de fixare 4 piuliţe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | EN 1254 |
Tip | Flange |
Tip de racord | Lipit |
Utilizat pentru produs | FA 20 |
Versiune flanșă | 2.3 |
Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
Design flanșă |
Canelură Limbă |
Dimensiune conexiune [mm] | 22 mm |
Dimensiune șurub de fixare | M12 x 160 mm |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Formă flanșă | Oval |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Piese incluse |
2 flanşe 2 garnituri 2 şuruburi de fixare 4 piuliţe |
Product Name Description | Flange set |
Spec. material | Alamă |
Standard de conexiune | EN 1254 |
Tip | Flange |
Tip de racord | Lipit |
Utilizat pentru produs | FA 20 |
Versiune flanșă | 2.3 |