Staybolt set NRVA 40/50, EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40

006-1137

Staybolt set NRVA 40/50, Utilizat pentru produs: EVRA 20; EVR 25; EVR 20; EVRA 25; NRVA 50; NRVA 40, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii produs

Greutate brută 0.633 Kilogram
Greutate netă 0.601 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702422110439

 

Agenți frigorifici R515A
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R1150
R508B
Cantitate pe format de ambalaj 12 buc
Denumire tip Set şurub menţinere
Dimensiuni racord M12
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Flanges
In scope of WEEE and contain batteries No
Lungime filet [in] 0.866 in
Lungime filet [mm] 22 mm
Lungime șurub [in] 6.575 in
Lungime șurub [mm] 167 mm
Product Name Description Staybolt set
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH No
Tip Accessory
Tip de racord Filet
Utilizat pentru comentarii privind produsul Fără filtru
Utilizat pentru produs EVR 20
EVR 25
EVRA 20
EVRA 25
NRVA 40
NRVA 50

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality