Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85
006-1106
Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A, Utilizat pentru produs: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Staybolt set M12 x 206 (TEA 85, TEAT85 A, Utilizat pentru produs: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
Greutate brută | 0.36 Kilogram |
Greutate netă | 0.356 Kilogram |
Volume | 0.68 Liter |
EAN | 5702422077268 |
Greutate brută | 0.36 Kilogram |
Greutate netă | 0.356 Kilogram |
Volume | 0.68 Liter |
EAN | 5702422077268 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Denumire produs dosar SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
Denumire tip | Set şurub menţinere |
Dimensiuni racord | M12 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime filet [in] | 0.984 in |
Lungime filet [mm] | 25 mm |
Lungime șurub [in] | 8.11 in |
Lungime șurub [mm] | 206 mm |
Nr. dosar SCIP | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
Product Name Description | Staybolt set |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Accessory |
Tip de racord | Filet |
Utilizat pentru comentarii privind produsul | Cu filtru |
Utilizat pentru produs |
TEAT 85 TEA 85 TEVA 85 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Denumire produs dosar SCIP | TEA/TEAT/TEVA |
Denumire tip | Set şurub menţinere |
Dimensiuni racord | M12 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime filet [in] | 0.984 in |
Lungime filet [mm] | 25 mm |
Lungime șurub [in] | 8.11 in |
Lungime șurub [mm] | 206 mm |
Nr. dosar SCIP | 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b |
Product Name Description | Staybolt set |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Accessory |
Tip de racord | Filet |
Utilizat pentru comentarii privind produsul | Cu filtru |
Utilizat pentru produs |
TEAT 85 TEA 85 TEVA 85 |