BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10
006-1101
BOLTESĆT, Utilizat pentru produs: FA 15; EVRA 10, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
BOLTESĆT, Utilizat pentru produs: FA 15; EVRA 10, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20
Greutate brută | 0.218 Kilogram |
Greutate netă | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN | 5702428197175 |
Greutate brută | 0.218 Kilogram |
Greutate netă | 0.21 Kilogram |
Volume | 0.088 Liter |
EAN | 5702428197175 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Denumire tip | Set şurub menţinere |
Dimensiuni racord | M12 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime filet [in] | 0.748 in |
Lungime filet [mm] | 19 mm |
Lungime șurub [in] | 4.213 in |
Lungime șurub [mm] | 107 mm |
Product Name Description | Staybolt set |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Accessory |
Tip de racord | Filet |
Utilizat pentru produs |
EVRA 10 FA 15 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
Denumire tip | Set şurub menţinere |
Dimensiuni racord | M12 |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Flanges |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Lungime filet [in] | 0.748 in |
Lungime filet [mm] | 19 mm |
Lungime șurub [in] | 4.213 in |
Lungime șurub [mm] | 107 mm |
Product Name Description | Staybolt set |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Tip | Accessory |
Tip de racord | Filet |
Utilizat pentru produs |
EVRA 10 FA 15 |