LENO MSV-BD, DN 32, filet interior

003Z4004

MSV-BD DN 32, filet interior, vană cu presetare manuală

Detalii produs

Greutate brută 1.82 Kilogram
Greutate netă 1.82 Kilogram
Volume 2.123 Liter
EAN 5702420084848

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 20
Denumire produs dosar SCIP MSV-BD DN15-DN50 (2)
Description MSV-BD DN 32, filet interior, vană cu presetare manuală
Dimensiune robinet DN 32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de drenare Da
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Manual balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 2.5 bar
Materialul carcasei vanei DZR alamă
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41
Racorduri Rp 1¼
Scală de reglare Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-BD
Tipuri de conexiuni filet interior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 18 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality