AB-QM Flexo, DN 20, Debit ridicat, Cu nipluri de testare

003Z1624

AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer

Detalii produs

Greutate brută 2.23 Kilogram
Greutate netă 1.73 Kilogram
Volume 10.1 Liter
EAN 5702424604691

 

Clasă de presiune PN 25
Debit nominal [m³/h] 1.9 m³/h
Description AB-QM 4.0 Flexo 80 DN20 HF w. strainer
Dimensiune robinet DN 20
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 95 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM Flexo
Tip de curgere Debit ridicat
Tipuri de conexiuni filet interior

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality