AB-QM, DN 65, Debit ridicat, Cu nipluri de testare, flanșă

003Z0793

AB-QM DN 65, HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune

Detalii produs

Greutate brută 43 Kilogram
Greutate netă 38.6 Kilogram
Volume 100.8 Liter
EAN 5710104511801

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Conexiune la servomotor Standard Danfoss
Cursa [mm] 15 mm
Debit nominal [m³/h] 25 m³/h
Denumire produs dosar SCIP AB-QM DN65-150
Description AB-QM DN 65, HF, cu trei nipluri de testare, robinet de echilibrare și de reglare independent de presiune
Dimensiune robinet DN 65
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupă de produse Pressure independent balancing and control valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie (EN-GJL-250)
Nipluri de testare Cu nipluri de testare
Nr. dosar SCIP b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
Presiune de pornire [kPa] 60 KPa
Presiune diferențială [kPa] [Max] 600 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tip de curgere Debit ridicat
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Versiune AB-QM

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality