Agenți de refrigerare fără ulei |
R513A |
Agenți frigorifici |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A |
Agenți frigorifici aprobați UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Aprobare |
LISTAT C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS China |
Cantitate pe format de ambalaj |
10 buc |
China RoHS compliance |
Yes |
Compatibilitate lubrifianți |
Aplicații fără ulei |
Denumire produs dosar SCIP |
WVS/WVTS |
Dimensiune conexiune (agent frigorific) |
1/4 in - 6 mm |
Dimensiune orificiu [mm] |
15 mm |
Dimensiuni racord [in] |
1/2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] |
3/5 in |
Grupă de produse |
Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
130 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-25 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
266 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-13 °F |
Interval presiune control [bar] [Max] |
18 bar |
Interval presiune control [bar] [Min] |
14 bar |
Materialul carcasei |
Alamă |
Mediu |
Apă proaspătă Saramură neutră |
MWP (agent frigorific) [bar] |
25 bar |
Nr. dosar SCIP |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
Nume fișier aprobare |
SUPAPĂ AGENT FRIGORIFIC 53R0 |
Pres. test. max. (refrig.) [bar] |
38 bar |
Pres. test. max. (refrig.) [psig] |
551 psig |
Presiune maximă de lucru [bar] |
16 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] |
232 psig |
Presiune de testare max. [bar] Pe |
24 bar |
Presiune de testare max. [psig] |
350 psig |
Presiune diferențială [bar] |
10 bar |
Presiune diferențială [psi] |
145 psi |
Product Name Description |
Supapă apă acţionată prin presiune |
Racord interior/exterior |
Intern |
Se deschide configurația |
Se deschide la creşterea pres. cond. |
Standard de conexiune |
ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
WVO 15 |
Tip conexiune (agent frigorific) |
Manşon SAE |
Tip de racord |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] |
2.2 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] |
1.9 m³/h |