Capac de izolare EPP ASV / USV DN 50

003L8138

Capac de izolare EPP ASV / USV DN 50

Detalii produs

Greutate brută 0.346 Kilogram
Greutate netă 0.346 Kilogram
Volume 8.316 Liter
EAN 5702421602324

 

Adâncime pachet [mm] 290 mm
Comentarii Până la 120 °C
Description Capac de izolare EPP ASV / USV DN 50
Grupă de produse Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Lățime pachet [mm] 155 mm
Racordul la robinet DN 50
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Utilizare USV
Înălțime pachet [mm] 185 mm

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality