ASV-P, DN 15, Filet exterior

003L7626

ASV-P DN 15, filet exterior, robinet de echilibrare automată

Detalii produs

Greutate brută 0.724 Kg
Greutate netă 0.7 Kg
Volume 1.771 Liter
EAN 5702421527863

 

China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Denumire produs dosar SCIP "ASV-P DN15-40"
Description ASV-P DN 15, filet exterior, robinet de echilibrare automată
Dimensiune robinet DN 15
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funcție de închidere Da
Grupă de produse Automatic balancing
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitare debit Nu
Materialul carcasei vanei Alamă
Nr. dosar SCIP 214f4c34-0448-42c5-b938-a399a391c031
Poziție de montare Conductă de retur
Presiune diferențială pe robinet [kPa] [Max] 150 KPa
Scală de reglare Nu
Setare de fabrică [kPa] 10 KPa
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 120 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -20 °C
Tip ASV-P
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 1.6 m³/h

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality