Funcție: Regulator de reducere presiune de siguranță (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.50 m³/h, 2.00 bar - 8.00 bar, Filet exterior, G 1 3/4 A, Versiunea de montaj: liber

003H6972

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

SAVD PN25 32/12,5 2-8 filet tur/retur

Detalii produs

Greutate brută 9.636 Kg
Greutate netă 9.636 Kg
Volume 28.265 Liter
EAN 5710104031217

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Description SAVD PN25 32/12,5 2-8 filet tur/retur
Diametru [mm] 32 mm
Dimensiune robinet DN 32
Dimensiuni racord G 1 3/4 A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitație 0.6
Factor de cavitație 100% 0.24
Factor de cavitație 25% 0.65
Factor de cavitație 50% 0.47
Factor de cavitație 75% 0.34
Funcție Regulator de reducere presiune de siguranță (SAV)
Funcție VSP - P Da
Funcție VSP - Q Nu
Funcție VSP - T Nu
Grupă de produse Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 16 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Max] 8 bar
Intervalul de setare a presiunii [bar] [Min] 2 bar
Limitare debit Nu
Material con vană DP Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DP EPDM
Materialul carcasei vanei Fier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotorului EPDM
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 16
Poziția tijei Normal deschis
Presiune nominală [bar] 25 bar
Raport de scurgeri [% Kvs] 0.05
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Da
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip SAVD
Tip de setare Reglabil
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 12.5 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality