AVPQT, PN 25, DN 32, Debit [m³/h]: 0.40 - 10.00, 0.20 bar - 1.00 bar, flanșă, Versiunea de montaj: Retur

003H6810

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 flanșe retur

Detalii produs

Greutate brută 12.413 Kg
Greutate netă 12.413 Kg
Volume 28.152 Liter
EAN 5702421543313

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 25
Debit [m³/h] 8 m³/h
Debit [m³/h] [Max] 10 m³/h
Debit [m³/h] [Min] 0.4 m³/h
Description AVPQT PN25 32/12,5 0,2-1,0/0,2 flanșe retur
Diametru [mm] 32 mm
Dimensiune robinet DN 32
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.6
Factor de cavitație 100% 0.19
Factor de cavitație 25% 0.56
Factor de cavitație 50% 0.45
Factor de cavitație 75% 0.35
Funcție Regulator de presiune diferențială, debit și temperatură
Funcție VSP - P Da
Funcție VSP - Q Da
Funcție VSP - T Da
Grupă de produse Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 12 bar
Limitare debit Nu
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] 0.2 bar
Material con vană DP Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DP EPDM
Materialul carcasei vanei Fier ductil EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materialul membranei servomotorului EPDM
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 0
Poziția tijei Normal deschis
Presiune nominală [bar] 16 bar
Raport de scurgeri [% Kvs] 0.05
Reglare debit Da
Regulator de presiune Regulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max] 1 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.2 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AVPQT
Tip de setare Reglabil
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 12.5 m³/h
Versiunea de montaj Retur

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality