AVPB, PN 25, DN 20, Debit [m³/h]: 0.16 - 3.50, 0.30 bar - 2.00 bar, Filet exterior, G 1 A, Versiunea de montaj: Retur
003H6455
AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 filet retur
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 filet retur
Greutate brută | 3.678 Kg |
Greutate netă | 3.678 Kg |
Volume | 9.801 Liter |
EAN | 5702421539743 |
Greutate brută | 3.678 Kg |
Greutate netă | 3.678 Kg |
Volume | 9.801 Liter |
EAN | 5702421539743 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Debit [m³/h] | 3 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 3.5 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Description | AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 filet retur |
Diametru [mm] | 20 mm |
Dimensiune robinet | DN 20 |
Dimensiuni racord | G 1 A |
dPb virtual | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.6 |
Factor de cavitație 100% | 0.41 |
Factor de cavitație 25% | 0.66 |
Factor de cavitație 50% | 0.54 |
Factor de cavitație 75% | 0.53 |
Funcție | Regulator de presiune diferențială și limitator debit |
Funcție VSP - P | Da |
Funcție VSP - Q | Da |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Limitare debit | Da |
Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Bronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4571 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 16 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.02 |
Reglare debit | Nu |
Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
Setare presiune diferențială [Max] | 2 bar |
Setare presiune diferențială [Min] | 0.3 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVPB |
Tip de setare | Reglabil |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 6.3 m³/h |
Versiunea de montaj | Retur |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Debit [m³/h] | 3 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 3.5 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 0.16 m³/h |
Description | AVPB PN25 20/6,3 0,3-2,0 filet retur |
Diametru [mm] | 20 mm |
Dimensiune robinet | DN 20 |
Dimensiuni racord | G 1 A |
dPb virtual | 0.2 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Factor de cavitație | 0.6 |
Factor de cavitație 100% | 0.41 |
Factor de cavitație 25% | 0.66 |
Factor de cavitație 50% | 0.54 |
Factor de cavitație 75% | 0.53 |
Funcție | Regulator de presiune diferențială și limitator debit |
Funcție VSP - P | Da |
Funcție VSP - Q | Da |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Limitare debit | Da |
Material con vană DP | Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Bronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4571 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 16 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.02 |
Reglare debit | Nu |
Regulator de presiune | Regulator de presiune diferențială |
Setare presiune diferențială [Max] | 2 bar |
Setare presiune diferențială [Min] | 0.3 bar |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AVPB |
Tip de setare | Reglabil |
Tipuri de conexiuni | Filet exterior |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 6.3 m³/h |
Versiunea de montaj | Retur |