AVPB, PN 16, DN 15, Debit [m³/h]: 0.06 - 1.40, 0.05 bar - 0.50 bar, Filet exterior, G 3/4 A, Versiunea de montaj: Retur

003H6393

AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 filet retur

Detalii produs

Greutate brută 2.11 Kilogram
Greutate netă 2.11 Kilogram
Volume 6.961 Liter
EAN 5702421539125

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Aplicație Termoficare
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Debit [m³/h] 1.4 m³/h
Debit [m³/h] [Max] 1.4 m³/h
Debit [m³/h] [Min] 0.06 m³/h
Description AVPB PN16 15/1,6 0,05-0,5 filet retur
Diametru [mm] 15 mm
Dimensiune robinet DN 15
Dimensiuni racord G 3/4 A
dPb virtual 0.2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Factor de cavitație 0.6
Factor de cavitație 100% 0.41
Factor de cavitație 25% 0.69
Factor de cavitație 50% 0.62
Factor de cavitație 75% 0.6
Funcție Regulator de presiune diferențială și limitator debit
Funcție VSP - P Da
Funcție VSP - Q Da
Funcție VSP - T Nu
Grupă de produse Pressure flow controllers
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 12 bar
Limitare debit Da
Material con vană DP Alamă rezistentă la dezincare CuZn36Pb2As
Material de etanșare DP EPDM
Materialul carcasei vanei Bronz roșu CuSn5ZnPb (Rg5)
Materialul membranei servomotorului EPDM
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4571
Numărul de căi 2
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
PN alternativ VSP 0
Poziția tijei Normal deschis
Presiune nominală [bar] 16 bar
Raport de scurgeri [% Kvs] 0.02
Reglare debit Nu
Regulator de presiune Regulator de presiune diferențială
Setare presiune diferențială [Max] 0.5 bar
Setare presiune diferențială [Min] 0.05 bar
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip AVPB
Tip de setare Reglabil
Tipuri de conexiuni Filet exterior
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 1.6 m³/h
Versiunea de montaj Retur

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality