AFQM 2, PN 25, DN 200, Debit [m³/h]: 68.00 - 340.00, flanșă, Versiunea de montaj: liber
003G5525
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Pressure independent control valve
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Pressure independent control valve
Greutate brută | 180.5 Kg |
Greutate netă | 175 Kg |
Volume | 492 Liter |
EAN | 5710104522777 |
Greutate brută | 180.5 Kg |
Greutate netă | 175 Kg |
Volume | 492 Liter |
EAN | 5710104522777 |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare și răcire |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Cursa [mm] | 28 mm |
Debit [m³/h] | 340 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 340 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 68 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AFQM DN65-400 |
Description | Pressure independent control valve |
Diametru [mm] | 200 mm |
Dimensiune robinet | DN 200 |
Dimensiuni racord | DN 200 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitație | 0.4 |
Factor de cavitație 100% | 0.31 |
Factor de cavitație 25% | 0.56 |
Factor de cavitație 50% | 0.44 |
Factor de cavitație 75% | 0.35 |
Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiunii | Cameră |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Limitare debit | Da |
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.5 bar |
Material con vană CV | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Material de etanșare CV | EPDM |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Materialul scaunului vanei DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Mărime servomotor [cm2] | 320 cm² |
Nr. dosar SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 40 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.01 |
Reglare debit | Da |
Regulator de presiune | Nu |
Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.01 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM 2 |
Tip de setare | FIXAT |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 650 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |
Agent de lucru alternativ | Apă cu glicol până la 30% |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare și răcire |
China RoHS compliance | Out of scope |
Clasă de presiune | PN 25 |
Cursa [mm] | 28 mm |
Debit [m³/h] | 340 m³/h |
Debit [m³/h] [Max] | 340 m³/h |
Debit [m³/h] [Min] | 68 m³/h |
Denumire produs dosar SCIP | AFQM DN65-400 |
Description | Pressure independent control valve |
Diametru [mm] | 200 mm |
Dimensiune robinet | DN 200 |
Dimensiuni racord | DN 200 |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Factor de cavitație | 0.4 |
Factor de cavitație 100% | 0.31 |
Factor de cavitație 25% | 0.56 |
Factor de cavitație 50% | 0.44 |
Factor de cavitație 75% | 0.35 |
Funcție | Regulator de debit cu vană de reglare internă |
Funcție VSP - P | Nu |
Funcție VSP - Q | Nu |
Funcție VSP - T | Nu |
Grupă de produse | Pressure flow controllers |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inserție vană de reglare sistem de descărcare a presiunii | Cameră |
Interval presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Limitare debit | Da |
Limitator de debit cu presiune diferențială - dpb [bar] | 0.5 bar |
Material con vană CV | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Material con vană DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Material de etanșare CV | EPDM |
Material de etanșare DP | EPDM |
Materialul carcasei vanei | Fontă ductilă EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
Materialul membranei servomotorului | EPDM (rulare, ranforsat cu fibră) |
Materialul scaunului vanei | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Materialul scaunului vanei DP | Material oțel inoxidabil No. 1.4021 |
Mărime servomotor [cm2] | 320 cm² |
Nr. dosar SCIP | b7b59542-4217-4c5c-96a5-552807d72d74 |
Numărul de căi | 2 |
pH-ul agentului de lucru [Max] | 10 |
pH-ul agentului de lucru [Min] | 7 |
PN alternativ VSP | 40 |
Poziția tijei | Normal deschis |
Presiune de funcționare [bar] [Max] | 25 bar |
Presiune nominală [bar] | 25 bar |
Raport de scurgeri [% Kvs] | 0.01 |
Reglare debit | Da |
Regulator de presiune | Nu |
Scurgeri prin port max. [% Kvs] | 0.01 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 150 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 2 °C |
Tip | AFQM 2 |
Tip de setare | FIXAT |
Tipuri de conexiuni | flanșă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valori Kv [m³/h] | 650 m³/h |
Versiunea de montaj | liber |