Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
003G1780
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
Tip: Adaptoare
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Tip: Adaptoare
Greutate brută | 0.225 Kg |
Greutate netă | 0.163 Kg |
Volume | 1.035 Liter |
EAN | 5710104096315 |
Greutate brută | 0.225 Kg |
Greutate netă | 0.163 Kg |
Volume | 1.035 Liter |
EAN | 5710104096315 |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare și răcire |
Description | Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250 |
Diametru [mm] [Max] | 15 mm |
Diametru [mm] [Min] | 250 mm |
Grupă de produse | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitare debit | Nu |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Reglare debit | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Adapters |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Max] | 40 bar |
Adecvat pentru vana de presiune [bar] [Min] | 16 bar |
Agent de lucru permis | District heating/cooling circulation water |
Aplicație | Termoficare și răcire |
Description | Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250 |
Diametru [mm] [Max] | 15 mm |
Diametru [mm] [Min] | 250 mm |
Grupă de produse | Accessories - SAC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Limitare debit | Nu |
Presiune nominală [bar] | 40 bar |
Reglare debit | Nu |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | Adapters |