PCV-VFG 21, PN 16, DN 150, 320.00 m³/h, flanșă

003G1505

Kituri de asamblare PCV-VFG21 PN16 150/320 flanșă

Detalii produs

Greutate brută 177.5 Kilogram
Greutate netă 177.5 Kilogram
Volume 499.2 Liter
EAN 5702421813683

 

Agent de lucru alternativ Apă cu glicol până la 30%
Agent de lucru permis District heating/cooling circulation water
Caracteristica de debit Liniar optimizat
China RoHS compliance Out of scope
Clasă de presiune PN 16
Description Kituri de asamblare PCV-VFG21 PN16 150/320 flanșă
Diametru [mm] 150 mm
Dimensiune robinet DN 150
EU RoHS compliance Out of scope
Factor de cavitație 0.3
Factor de cavitație 100% 0.22
Factor de cavitație 25% 0.47
Factor de cavitație 50% 0.38
Factor de cavitație 75% 0.3
Funcție Kit de asamblare PCV
Grupă de produse Pilot - controlled valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Interval presiune diferențială [bar] [Max] 15 bar
Interval presiune diferențială [bar] [Min] 0.5 bar
Material con vană Material oțel inoxidabil No. 1.4021
Material de etanșare EPDM
Materialul carcasei vanei Fontă cenușie EN-GJL-250 (GG-25)
Materialul scaunului vanei Material oțel inoxidabil No. 1.4313
Mărime servomotor [cm2] 630 cm²
pH-ul agentului de lucru [Max] 10
pH-ul agentului de lucru [Min] 7
Poziția tijei Normal închis
Presiune nominală [bar] 16 bar
Raport de scurgeri [% Kvs] 0.05
Raportul de reglare 400:1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 150 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip PCV-VFG 21
Tipuri de conexiuni flanșă
UK RoHS compliance Out of scope
Valori Kv [m³/h] 320 m³/h
Versiunea de montaj liber

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality