Configurați produsul

VLT® DriveMotor FCP 106

Selectați opțiunile de bază pentru noul dvs. produs

Generalități
Obligatoriu
(FCP) VLT® DriveMotor FCP
(106) 106
(T4) Trifazat 380 – 480 V c.a.
(C66) Standard IP66/UL tip 4X
(H1) RFI integrat clasa A1/B
(F) Cu ventilator
(SXX) Ultima versiune – software std
(0) Modul de memorie
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(GLBL) Global (standard)
(B901) (B901) Fabrică DK
(FCP106____T4C66H1FSXX__0) FCP106____T4C66H1FSXX__0
(B901) B901