A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 15 product(s)
Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH, 1 1/4
Tip de racord: G, Valoare Kv [m³/h]: 12.500, Utilizat pentru produs: WVTS 32; WVS 32
Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH, 1 1/2
Tip de racord: G, Valoare Kv [m³/h]: 21.000, Utilizat pentru produs: WVTS 40; WVS 40
Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH
Tip de racord: Flanşă sudură, Valoare Kv [m³/h]: 32.000, Utilizat pentru produs: WVTS 50; WVS 50
Corp supapă pentru supapă de reglare pentru apă, WVH, 2 1/2 in
Tip de racord: Flanşă sudură, Valoare Kv [m³/h]: 45.000, Utilizat pentru produs: WVS 65; WVTS 65