Accesorii vane pentru apă

003N0157

Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 200

Detalii produs

Greutate brută 0.055 Kilogram
Greutate netă 0.048 Kilogram
Volume 0.989 Liter
EAN 5702423018123

 

Cantitate pe format de ambalaj 200 buc
China RoHS compliance Out of scope
Denumire produs Glandă tub capilar
Denumire tip Glandă tub capilar
Dimensiune glandă tub capilar [in] 1/2-14
Dimensiune senzor (Ø x L) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] 9.5 x 150 mm
9.5 x 180 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Glandă tub capilar int./ext. Extern
Glandă tub capilar standard ANSI/ASME B1.20.1
Grupă de produse Water valves accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip glandă tub capilar NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Utilizat pentru produs AVTA
AVTB

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality