Solenoid valve, EV310A, Function: NC, G, 1/8, 0.040 m³/h, FKM
032H8085
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 3/2
Greutate brută | 0.098 Kg |
Greutate netă | 0.092 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050581 |
Greutate brută | 0.098 Kg |
Greutate netă | 0.092 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050581 |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | A |
Application | Închis și golire |
Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV310A 1.2 |
Dimensiune actuator | 9 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 1.2 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/64 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat direct |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Gravat A-P-R |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Nume program piese | EV310A |
Număr de căi | 3/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 9 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 10 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 10 ms |
Tip | EV310A |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.05 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 20 cSt |
Accesorii produs |
Accesorii bobină solenoid Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | A |
Application | Închis și golire |
Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV310A 1.2B G 18F NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV310A 1.2 |
Dimensiune actuator | 9 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.35 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 1.2 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/8 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/64 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat direct |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Gravat A-P-R |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -10 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 14 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | 049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d |
Nume program piese | EV310A |
Număr de căi | 3/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 0 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 9 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 50 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 122 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 10 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 10 ms |
Tip | EV310A |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 0.05 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 0.04 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 20 cSt |