Supapă cu solenoid, EV220B, Funcție: NC, Flanşă, 75.000 m³/h, EPDM
016D6080
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Recomandări privind mediul: Water & Brine, Aprobare: PZH, Materialul carcasei: Fontă, Funcționarea: Operat prin servo (piston), Număr de căi: 2/2
Greutate brută | 26.5 Kg |
Greutate netă | 25.175 Kg |
Volume | 99.313 Liter |
EAN | 5702422044901 |
Greutate brută | 26.5 Kg |
Greutate netă | 25.175 Kg |
Volume | 99.313 Liter |
EAN | 5702422044901 |
Accesorii produs |
Flanşe Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare | PZH |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV220B 80CI FL10 E NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV220B 80 |
Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 80 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3 in |
Direcție debit | Flux unic |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat prin servo (piston) |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
Material etanșare | EPDM |
Material racord | Fontă |
Materialul carcasei | Fontă |
Nr. dosar SCIP | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Nume program piese | EV220B 65 - 100 |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 10 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 15 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 218 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.25 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 3.6 psi |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Recomandări privind mediul | Water & Brine |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | EN 1092-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 5000 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 15000 ms |
Tip | EV220B |
Tip de racord | Flanşă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 87 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 75 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Accesorii produs |
Flanşe Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare | PZH |
Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV220B 80CI FL10 E NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV220B 80 |
Deschidere/închidere orificiu de egalizare | Orificiu de egalizare opţional |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 80 mm |
Dimensiuni racord [in] | 3 in |
Direcție debit | Flux unic |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formatul ambalajului | Pachet unic |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Operat prin servo (piston) |
Grup de fluide | 2 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 90 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -25 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 194 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -13 °F |
Material etanșare | EPDM |
Material racord | Fontă |
Materialul carcasei | Fontă |
Nr. dosar SCIP | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
Nume program piese | EV220B 65 - 100 |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 10 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 145 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 15 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 218 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 10 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.25 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 145 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 3.6 psi |
Product Name Description | Supapă cu solenoid |
Recomandări privind mediul | Water & Brine |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | EN 1092-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 5000 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 15000 ms |
Tip | EV220B |
Tip de racord | Flanşă |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 87 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 75 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |