Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 1/2, 1.500 m³/h, FKM
032U1252
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Greutate brută | 0.312 Kg |
Greutate netă | 0.293 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423005741 |
Greutate brută | 0.312 Kg |
Greutate netă | 0.293 Kg |
Volume | 0.251 Liter |
EAN | 5702423005741 |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare | DNVGL-CG-0339 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV220B 10B G 12F NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV220B 10 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 10 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/8 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nume program piese | EV220B 6 - 22 |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.1 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 50 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 300 ms |
Tip | EV220B |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |
Accesorii produs | Accesorii supapă cu solenoid |
Actuator | B |
Application | Oprire |
Aprobare | DNVGL-CG-0339 |
Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cod specificație | EV220B 10B G 12F NC000 |
Comentarii toleranță mediu | Mediu neutru |
Denumire tip | EV220B 10 |
Dimensiune actuator | 13.5 mm |
Dimensiune actuator [in] | 0.53 in |
Dimensiune orificiu [mm] | 10 mm |
Dimensiuni racord [in] | 1/2 |
Direcție debit | Flux unic |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Fracțiune dimensiune orificiu [in] | 3/8 in |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionat prin servo (diafragmă) |
Grup de fluide | 1 |
Grupă de produse | Solenoid valves |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indicator direcție debit | Săgeată 1 direcţie embosată |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 100 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | 0 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 212 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | 32 °F |
Material etanșare | FKM |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Nr. dosar SCIP | f440c2c1-98fa-405b-9256-d9b24590a97e |
Nume program piese | EV220B 6 - 22 |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune maximă de lucru [bar] | 20 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 290 psig |
Presiune de testare max. [bar] | 30 bar |
Presiune de testare max. [psig] | 435 psig |
Presiune diferențială [bar] [Max] | 20 bar |
Presiune diferențială [bar] [Min] | 0.1 bar |
Presiune diferențială [psi] [Max] | 290 psi |
Presiune diferențială [psi] [Min] | 1.45 psi |
Product Name Description | Solenoid valve |
Racord interior/exterior | Intern |
Recomandări privind mediul | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Servisabil | Piese de schimb supapă cu solenoid |
Sistem actuator [mm] | 13.5 mm |
Standard de conexiune | ISO 228-1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Temperatură ambiantă max. [°C] | 80 °C |
Temperatură ambiantă max. [°F] | 176 °F |
Timp est. pentru deschidere, apă [ms] | 50 ms |
Timp est. pentru închidere, apă [ms] | 300 ms |
Tip | EV220B |
Tip de racord | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valoare Cv [gal/min] | 1.75 gal/min |
Valoare Kv [m³/h] | 1.5 m³/h |
Vâscozitate mediu max. [cSt] | 50 cSt |