+ alimentare |
Maro |
- comun |
Negru |
Aprobare |
ATEX |
Cantitate pe format de ambalaj |
8 buc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clasa carcasei |
IP67 |
Cod specificație |
MBS 3000-2011-A3AC04-0 |
Comentarii con. electrică |
Ecranat |
Comentarii de aprobare |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Conexiune electrică |
Cablu |
Conexiune presiune HEX [mm] |
27 mm |
Denumire produs dosar SCIP |
AKS/MBS |
Diafragmă spălare |
nu |
Dimensiune conexiune presiune |
1/4-18 |
Dispozitiv snubber cu impuls |
No |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
No |
Formatul ambalajului |
Pachet multiplu |
Grupă de produse |
Sensors |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Interval de presiune [bar] [Max] |
10 bar |
Interval de presiune [bar] [Min] |
0 bar |
Interval de presiune [psi] [Max] |
145.04 psi |
Interval de presiune [psi] [Min] |
0 psi |
Interval de temp. compensat [°C] [Max] |
80 °C |
Interval de temp. compensat [°C] [Min] |
0 °C |
Interval de temp. compensat [°F] [Max] |
176 °F |
Interval de temp. compensat [°F] [Min] |
32 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] |
85 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] |
-30 °C |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] |
185 °F |
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] |
-22 °F |
Interval de temperatură mediu [°C] [Max] |
85 °C |
Interval de temperatură mediu [°C] [Min] |
-40 °C |
Interval de temperatură mediu [°F] [Max] |
185 °F |
Interval de temperatură mediu [°F] [Min] |
-40 °F |
Lungime cablu [in] |
79 in |
Lungime cablu [m] |
2 m |
Neliniaritate BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Nivel ridicat tăiere |
22.4 |
Nivel scăzut tăiere |
3.6 |
Nr. dosar SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Număr articol internațional |
5702423095087 |
Precizie, max. +/- FS [%] |
1 % |
Precizie, normal +/- FS [%] |
0.5 % |
Presiune max. suprasarcină [bar] |
60 bar |
Presiune max. suprasarcină [psi] |
870 psi |
Presiune tată/mamă |
TATĂ |
Product Name Description |
Pressure transmitter |
Punct zero și interval ajustare |
nu |
Referință unitate presiune |
Gauge (relative) |
Semnal de ieșire |
Current |
Semnal de ieșire [mA] [Max] |
20 mA |
Semnal de ieșire [mA] [Min] |
4 mA |
Siguranță intrinsecă |
nu |
Standard conexiune presiune |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 V |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Max] |
32 V |
Tensiune alimentare [V] CC [Min] |
9 V |
Timp max. de răspuns [ms] |
4 ms |
Tip |
MBS 3000 |
Tip conexiune presiune |
NPT |
UK RoHS compliance |
Yes |