A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 2 product(s)
Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Single, 0.5 - 4.5 V
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 5 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SN1S1800HA1 0033X00
Wire position sensor, DST X800, 1800 mm, Single, 4 - 20 mA
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Measuring range [mm]: 1800, Specification key: SM1S1800HA3 0033X00