A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 2 product(s)
Inclination position sensor, DST X710, 85 °, 4 - 20 mA
Supply voltage [V] DC: 5, Electrical connection: Cable, Axis type: Dual, Specification key: FO06000HA31 0033Y01
Inclination position sensor, DST X720, 180 °, Single, CAN-open
Supply voltage [V] DC: 10 - 36, Electrical connection: M12 x 1, Axis type: Single, Specification key: MVS360000HC10 0033X00