014-0005
Dimensiuni racord [in]: 3/4 in, Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Dimensiuni racord [in]: 3/4 in, Standard de conexiune: ANSI/ASME B1.20.1
Greutate brută | 0.09 kg |
Greutate netă | 0.08 kg |
EAN | 5702422052784 |
Greutate brută | 0.09 kg |
Greutate netă | 0.08 kg |
EAN | 5702422052784 |
Accesorii produs | nu |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Bilă flotantă [pc] | 1 pc |
Cantitate pe format de ambalaj | 19 pc |
Compatibilitate ulei agent frigorific |
Aplicaţii fără ulei R134a R513A |
Denumire produs | Montură vizor |
Dimensiuni racord | 3/4 in |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Vizoare |
Indicator umiditate | Fără indicator |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Serviceable | nu |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tip | SGR |
Tip de racord | NPT |
Accesorii produs | nu |
Agenți frigorifici |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R448A R449A R450A R452A R513A R507A |
Bilă flotantă [pc] | 1 pc |
Cantitate pe format de ambalaj | 19 pc |
Compatibilitate ulei agent frigorific |
Aplicaţii fără ulei R134a R513A |
Denumire produs | Montură vizor |
Dimensiuni racord | 3/4 in |
Dimensiuni racord [in] | 3/4 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grupă de produse | Vizoare |
Indicator umiditate | Fără indicator |
Interval de temperatură [°F] [Max] | 175 °F |
Interval de temperatură [°F] [Min] | -58 °F |
Interval temperatură [°C] [Max] | 80 °C |
Interval temperatură [°C] [Min] | -50 °C |
Lubricants compatibility | Oilfree applications |
Material racord | Alamă |
Materialul carcasei | Alamă |
Oil free refrigerants |
R134a R513A |
Presiune maximă de lucru [bar] | 35 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 500 psig |
Serviceable | nu |
Standard de conexiune | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tip | SGR |
Tip de racord | NPT |