Ventile de injecție termostatice

Shows 24 product(s)

Supapă de prerăcire, TXI 2

Dimensiune intrare [in]: 3/8 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 IN, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Supapă de prerăcire, TXI 2

Dimensiune intrare [in]: 3/8 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 IN, Tip conexiune ieșire: MANŞON

Supapă de prerăcire, TXI 2

Dimensiune intrare [in]: 3/8 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 IN, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ

Supapă de prerăcire, TEAT 20-5

Dimensiuni racord [in]: 1/2 in, Tip de racord: Flanşă sudură, Direcție: Imediat, Capacitate nominală R717 [kW]: 16.0

Supapă de prerăcire, TEAT 20-2

Dimensiuni racord [in]: 1/2 in, Tip de racord: Flanşă sudură, Direcție: Imediat, Capacitate nominală R717 [kW]: 6.4

Vizualizați: