Adaptor, FSA 44
Adaptor, FSA 44

023U8016

Dimensiune intrare [in]: 1/2 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Dimensiune ieșire [in]: 1/2 IN, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.1 kg
Greutate netă 0.08 kg
EAN 5702422124993

 

Cantitate pe format de ambalaj 120 pc
Cuplu de strângere max. [Nm] 60 Nm
Denumire produs Adaptor
Descrierea produselor Adaptor manşon/lipitură
Dimensiune ieșire [in] 1/2 IN
Dimensiune intrare [in] 1/2 IN
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Accesorii generice
Material racord Alamă
Cupru
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Produs identic 023U8006
Serviceable Piese de schimb generice
Tip FSA 44
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare MANŞON

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality