FSA, Flare, Solder, ODF, Adapter
023U8014
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Product Type: FSA, Inlet connection type: Flare, Outlet connection type: Solder, ODF, Adapter
Greutate brută | 0.076 Kg |
Greutate netă | 0.06 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422124887 |
Greutate brută | 0.076 Kg |
Greutate netă | 0.06 Kg |
Volume | 0.086 Liter |
EAN | 5702422124887 |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 buc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 30 nm |
Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup material | 170101 |
Grupă de produse | Generic accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material racord |
Alamă Cupru |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Adapter |
Produs identic | 023U8004 |
Servisabil | Piese de schimb generice |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |
Cantitate pe format de ambalaj | 120 buc |
Cuplu de strângere max. [Nm] | 30 nm |
Dimensiune ieșire [in] | 3/8 in |
Dimensiune intrare [in] | 3/8 in |
Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Grup material | 170101 |
Grupă de produse | Generic accessories |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material racord |
Alamă Cupru |
Presiune maximă de lucru [bar] | 46 bar |
Presiune maximă de lucru [psig] | 667 psig |
Product Name Description | Adapter |
Produs identic | 023U8004 |
Servisabil | Piese de schimb generice |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | FSA |
Tip conexiune ieșire | LIPITURĂ, ODF |
Tip conexiune intrare | MANŞON |