Adaptor, FSA 310m
Adaptor, FSA 310m

023U8003

Dimensiune intrare [in]: 3/8 IN, Tip conexiune intrare: MANŞON, Tip conexiune ieșire: LIPITURĂ, ODF

Detalii produs

Greutate brută 0.15 kg
Greutate netă 0.07 kg
EAN 5702422112396

 

Anexa nr. 66 PENTRU PRODUCŢIE ÎN CHINA
Cantitate pe format de ambalaj 60 pc
Cuplu de strângere max. [Nm] 30 Nm
Denumire produs Adaptor
Descrierea produselor Adaptor manşon/lipitură
Dimensiune ieșire [mm] 10 mm
Dimensiune intrare [in] 3/8 IN
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Grupă de produse Accesorii generice
Informații suplimentare 2 buc./cutie
Material racord Alamă
Cupru
Piuliță de unire ŞTAMPILĂ: MM
Presiune maximă de lucru [bar] 46 bar
Presiune maximă de lucru [psig] 667 psig
Produs identic 023U8013
Serviceable Piese de schimb generice
Tip FSA 310m
Tip conexiune ieșire LIPITURĂ, ODF
Tip conexiune intrare MANŞON

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality