A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Shows 21 product(s)
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ504F1
Tensiune alimentare [V] CA: 208 - 240, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AB503B1
Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AI040A1
Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ512D1
Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AB500A1
Tensiune alimentare [V] CA: 24, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ506B1
Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ504F1
Tensiune alimentare [V] CA: 208, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AJ512D1
Tensiune alimentare [V] CA: 220, Frecvență [Hz]: 50 Hz, Clasa carcasei: IP54
Bobină de valvă de inversare cu 4 căi, STF-01AE503B1
Tensiune alimentare [V] CA: 115, Frecvență [Hz]: 50/60 Hz, Clasa carcasei: IP54