Controler pachet, AK-PC 551
Controler pachet, AK-PC 551

080G0282

Funcție: 2 aspiraţii şi condensator comun, Intrări digitale (DI) [pc]: 8, Tensiune alimentare [V] CA: 110 - 230, Tip de comunicare: MODBUS, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12

Detalii produs

Greutate brută 1.21 kg
Greutate netă 0.86 kg
EAN 5702428843058

 

Accesorii produs Electron. control accessories
Afișaj - opțiune Incl. afişaj extern MMIGRS2
Afișare frontală nu
Aprobare C UR US
CE
EAC
CMIM
Cantitate pe format de ambalaj 12 pc
Caracteristici produs Sonerie
Siguranţă compresor
Siguranţă temp. gaz descărcare
Siguranţă ventilator
Presiune condensator flotant
Funcţie de recuperare a căldurii
Siguranţă înaltă presiune
Reducere sarcină
Siguranţă presiune scăzută
Optimizare noapte
Optimizare P0
Ceas în timp real
Siguranţă temp. gaz aspiraţie
Consum electric [W] 10 W
Control capacitate ventilator Treaptă/Viteză
Denumire produs Controler pachet
Domeniu de aplicare Controlul capacităţii
Echipament Incl. conectori şi afişaj
Formatul ambalajului Pachet multiplu
Frecvență [Hz] 50/60 Hz
Funcție 2 aspiraţii şi condensator comun
Grupă de produse Control compresor/condensator
Ieșiri analogice (AO) [pc] 2 pc
Ieșiri digitale (DO) [pc] 8 pc
Informații suplimentare Relee 5,6 top stare solidă
Intrare control capacitate Presiune/Temperatură
Intrări analogice (AI) [pc] 8 pc
Intrări digitale (DI) [pc] 8 pc
Limbă produs Croată
Cehă
Daneză
Olandeză
Engleză
Franceză
Germană
Maghiară
Italiană
Poloneză
Portugheză
Rusă
Spaniolă
Romania
Serbian
Turkish
Metodă de montare Şină DIN
Mod capacitate compresor Treaptă/Viteză/PWM
Mod control capacitate PI
Mod control ventilator PI
Număr max. de compresoare 8 pc
Serviceable nu
Tensiune alimentare [V] c.a. [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] c.a. [Min] 110 V
Tensiune alimentare [V] CA [Max] 230 V
Tensiune alimentare [V] CA [Min] 110 V
Tip AK-PC 551
Tip control condensator Presiune/Temperatură
Tip de comunicare MODBUS

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality