Termostat standard, B0
Termostat standard, B0

077B0033

Tip: B0, Denumire tip: Termostat standard, Utilizat pentru produs: Frigidere, Activare caldă [°C]: 2.5, Dezactivare caldă [°C]: -5.0, Activare rece [°C]: -13.5, Dezactivare rece [°C]: -24.5, Lungime tub capilar [mm]: 1200

Detalii produs

Greutate brută 0.09 kg
Greutate netă 0.08 kg
EAN 5702424004125

 

Activare caldă [°C] 2.5 °C
Activare rece [°C] -13.5 °C
Ajustarea poziției CALD
Ajustat la presiune [mm Hg] 760 mmHg
Aprobare BEAB
C UR US
CE
EAC
LLC CDC TYSK
Cantitate pe format de ambalaj 100 pc
Denumire produs Termostat
Denumire tip Termostat standard
Dezactivare caldă [°C] -5 °C
Dezactivare rece [°C] -24.5 °C
Formatul ambalajului Pachet industrial
Grupă de produse Mechanical Cold Controls
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] 65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] -25 °C
Lungime tub capilar [mm] 1200 mm
Terminale 6,3 X 0,8 MM ALL
Tip B0
Utilizat pentru produs Frigidere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Servicii