Optyma™ Slim Pack, OP-LSHM015SCW05G
114X7081
Utilizare segment: Contrapresiune scăzută, R404A; R507A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Utilizare segment: Contrapresiune scăzută, R404A; R507A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 230/1/50
Greutate brută | 45 kg |
Greutate netă | 53 kg |
EAN | 5702428562171 |
Greutate brută | 45 kg |
Greutate netă | 53 kg |
EAN | 5702428562171 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.32 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Denumire tip | Condensing Units |
Descriere | OP-LSHM015SCW05G |
Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
Lungime [mm] | 443 mm |
Lățime [mm] | 950 mm |
MCC | 4.7 A |
Model compresor | SC15CLX.2 |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-LSHM015SCW05G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Refrigerant |
R404A R507A |
Regiune | Europa |
Standard de aprobare |
CE EAC |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip condensator | A7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B1 |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 0.39 mm³ |
Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Înălțime totală [mm] | 680 mm |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | LBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | G |
Conexiune linie lichid [in] | 3/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 60 W |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.32 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Denumire tip | Condensing Units |
Descriere | OP-LSHM015SCW05G |
Diametru ventilator [mm] | 365 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/8 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 365 mm |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 25 W |
Lungime [mm] | 443 mm |
Lățime [mm] | 950 mm |
MCC | 4.7 A |
Model compresor | SC15CLX.2 |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 1 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-LSHM015SCW05G |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 63 dBA |
Refrigerant |
R404A R507A |
Regiune | Europa |
Standard de aprobare |
CE EAC |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Tehnologie | Reciprocare |
Tensiune 50Hz [V] | 220 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 240 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Slim Pack |
Tip condensator | A7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | B1 |
Utilizare segment | Contrapresiune scăzută |
Versiune | W05 |
Vol intern bobină condensator | 0.39 mm³ |
Volum rezervor [L] | 1.3 L |
Înălțime totală [mm] | 680 mm |