Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM044VVLP01
114X4334
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R448A; R449A; R452A; R507A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Utilizare segment: Contrapresiune mediu, R404A; R448A; R449A; R452A; R507A, Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz]: 400/3/50
Greutate brută | 150.5 kg |
Greutate netă | 124 kg |
EAN | 5702428564496 |
Greutate brută | 150.5 kg |
Greutate netă | 124 kg |
EAN | 5702428564496 |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | E |
Conexiune linie lichid [in] | 5/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
Controlul capacității | Invertor |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Denumire tip | Condensing Units |
Descriere | OP-MPPM044VVLP01 |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
Frecvență aprobată la viteză variabilă | 50 Hz |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 130 W |
Lungime [mm] | 481 mm |
Lățime [mm] | 1406 mm |
MCC | 12.1 A |
Model compresor | VLZ044TGA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MPPM044VVLP01 |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
RLA | 10.5 A |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 360 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H3 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | P01 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 mm³ |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 965 mm |
Alimentare electrică ventilator [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Aplicații | MBP |
Aprobare rezervor | CE |
Cod electric | E |
Conexiune linie lichid [in] | 5/8 in |
Consum de putere ventilator @ 50Hz [W] | 220 W |
Controlul capacității | Invertor |
Curent ventilator @ 50Hz [A] | 0.96 A |
Debit de aer @ 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Denumire tip | Condensing Units |
Descriere | OP-MPPM044VVLP01 |
Diametru ventilator [mm] | 500 mm |
Dimensiune conexiune absorbție [in] | 3/4 in |
Dimensiune lamă ventilator [mm] | 500 mm |
Frecvență aprobată la viteză variabilă | 50 Hz |
Ieșire putere ventilator @ 50Hz [W] | 130 W |
Lungime [mm] | 481 mm |
Lățime [mm] | 1406 mm |
MCC | 12.1 A |
Model compresor | VLZ044TGA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 1 m) [db(A)] | 63 dBA |
Nivel putere acustică 50Hz (@ distanță de 10 m) [db(A)] | 43 dBA |
Nr. de faze (compresor) | 3 |
Nr. de faze (ventilator) | 1 |
Număr de ventilatoare | 1 |
Număr model | OP-MPPM044VVLP01 |
Putere acustică @ 50Hz [db(A)] | 74 dBA |
Refrigerant |
R404A R452A R507A R448A R449A |
RLA | 10.5 A |
Standard de aprobare |
CE EAC Ukranian UA TR mark Morocco Cم mark |
Sursă de alimentare compresor [V/Ph/Hz] | 400/3/50 |
Tehnologie | Spirală |
Tensiune 50Hz [V] | 360 V |
Tensiune 50Hz [V] [Max] | 440 V |
Tensiune ventilator @ 50Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
Tip | Optyma™ Plus INVERTER |
Tip condensator | G7 |
Tip de racord | LIPITURĂ |
Tip hotă/grilaj ventilator | H3 |
Utilizare segment | Contrapresiune mediu |
Versiune | P01 |
Vol intern bobină condensator | 1.62 mm³ |
Volum rezervor [L] | 6.2 L |
Înălțime totală [mm] | 965 mm |