Valve, VPH 15 E NO
Valve, VPH 15 E NO

180G0042

Presiune de funcționare [barg] [Min]: 10, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 40, Presiune de funcționare [psig] [Min]: 145, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 580

Detalii produs

Greutate brută 3.23 kg
Greutate netă 3 kg

 

Debit [gpm] 4 gal/min
Debit [gpm] [Max] 5.28 gal/min
Debit [l/min] [Max] 20 L/min
Denumire produs Solenoid operated valves
Denumire tip VPH 15 E NO
Descriere VPH15E 10-40 BAR POWERPACK VALVE NO
Dimensiune conexiune ieșire [in] 3/8 in
Dimensiune conexiune intrare [in] 3/8 in
Flow [l/min] 15 L/min
Grupă de produse Valve
Materialul carcasei AISI 304
Presiune de funcționare [barg] [Max] 40 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min] 10 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 580 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min] 145 psig
Standard de conexiune BSP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 122 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] -22 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 50 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] -30 °C
Tip VPH

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality