Solenoid operated valves, VDH 120 E NC, Hydraulic
180L0001
Debit [gpm] [Max]: 32.000, Debit [l/min] [Max]: 120.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP
A fost inițiată o procedură de deconectare pentru a menține securitatea contului.
Sesiunea dvs. va expira în
Debit [gpm] [Max]: 32.000, Debit [l/min] [Max]: 120.00, Presiune de funcționare [barg] [Max]: 140, Presiune de funcționare [psig] [Max]: 2030, Standard de conexiune: BSP
Greutate brută | 1.554 Kg |
Greutate netă | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Greutate brută | 1.554 Kg |
Greutate netă | 1.5 Kg |
Volume | 0.961 Liter |
EAN | 5715162671955 |
Aplicație | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debit [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Debit [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 120 l/min |
Debit [l/min] [Min] | 5 l/min |
Denumire tip | VDH 120 E NC |
Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
Direcție | Imediat |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionare prin pilot |
Grupă de produse | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material etanșare | FKM |
Materialul carcasei | AISI 304 |
Nume program piese | VDH |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 140 barg |
Presiune de funcționare [barg] [Min] | 1 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2030 psig |
Presiune de funcționare [psig] [Min] | 15 psig |
Servisabil | Da |
Standard de conexiune | BSP |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 3 °C |
Timp de deschidere [ms] [Max] | 150 ms |
Timp de închidere [ms] [Max] | 400 ms |
Tip | VDH 2/2 |
Tip de racord | Filet |
Tip material | Mediu neutru |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aplicație | Hydraulic |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debit [gpm] [Max] | 32 gal/min |
Debit [gpm] [Min] | 1.3 gal/min |
Debit [l/min] [Max] | 120 l/min |
Debit [l/min] [Min] | 5 l/min |
Denumire tip | VDH 120 E NC |
Descrierea produselor | Solenoid operated valves |
Description | VDH 120 E 2/2 NC WITHOUT COIL |
Diametru piston Ø [mm] | 18 mm |
Dimensiune actuator [mm] | 13.5 mm |
Dimensiune conexiune ieșire [in] | 1/2 in |
Dimensiune conexiune intrare [in] | 1/2 in |
Direcție | Imediat |
Funcție | NC |
Funcționarea | Acţionare prin pilot |
Grupă de produse | Valve |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Material etanșare | FKM |
Materialul carcasei | AISI 304 |
Nume program piese | VDH |
Număr de căi | 2/2 |
Presiune de funcționare [barg] [Max] | 140 barg |
Presiune de funcționare [barg] [Min] | 1 barg |
Presiune de funcționare [psig] [Max] | 2030 psig |
Presiune de funcționare [psig] [Min] | 15 psig |
Servisabil | Da |
Standard de conexiune | BSP |
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] | 122 °C |
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] | 37 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] | 50 °C |
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] | 3 °C |
Timp de deschidere [ms] [Max] | 150 ms |
Timp de închidere [ms] [Max] | 400 ms |
Tip | VDH 2/2 |
Tip de racord | Filet |
Tip material | Mediu neutru |
UK RoHS compliance | Out of scope |