FOR 2 VDH 30 EC 2/2
FOR 2 VDH 30 EC 2/2

180L0062

Detalii produs

Greutate brută 2.04 kg
Greutate netă 2.04 kg

 

Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Debit [gpm] [Max] 8 gal/min
Debit [gpm] [Min] 0 gal/min
Debit [l/min] [Max] 30 L/min
Debit [l/min] [Min] 0 L/min
Denumire produs Solenoid operated valves
Denumire tip FOR 2 VDH 30 EC 2/2
Descriere Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3
Dimensiune actuator [mm] 13.5 mm
Grupă de produse Valve
Inlet connection size [in] 1/2 in
Materialul carcasei AISI 304
Nume program piese Block
Outlet connection size [in] 3/8 in
Presiune de funcționare [barg] [Max] 160 barg
Presiune de funcționare [barg] [Min] 4 barg
Presiune de funcționare [psig] [Max] 2400 psig
Presiune de funcționare [psig] [Min] 51 psig
Serviceable Da
Standard de conexiune BSP
Temperatura agentului de lucru [°F] [Max] 194 °F
Temperatura agentului de lucru [°F] [Min] 36 °F
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Max] 90 °C
Temperatura agentului de lucru [˚C] [Min] 2 °C
Tip Block for VDH/VDHT 2/2
Tip de racord Filet
Tip material Mediu neutru

Accesorii

Piese de schimb

Înlocuitor

Înlocuitor

Înlocuitor

Servicii

Software

Software and firmware to extend functionality